Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione multifrequenza BIS V
Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Alternativa senza supplemento doganale
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Merci esenti da dazi
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C102-SA3 | BIS V-6108-048-C102 | |
|
-
Prezzo di listino
|
1.576,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | Processore universale (BIS V) | Processore universale (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaccia | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Tecnologie RFID supportate |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 24 V DC LPS Classe 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP65, con connettore | IP65, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Collegamento | 2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli | 2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli |
È supportato solo il download del modello CAD