Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di valutazione multifrequenza BIS V
Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
EtherCAT
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Alternativa senza supplemento doganale
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
Merci esenti da dazi
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA3 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
-
Prezzo di listino
|
1.623,64 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | Processore universale (BIS V) | Processore universale (BIS V) |
|---|---|---|
| Interfaccia | EtherCAT | EtherCAT |
| Tecnologie RFID supportate |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 24 V DC LPS Classe 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP65, con connettore | IP65, con connettore |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Collegamento | 2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli | 2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli |
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD