Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS01FJ

BIS V-6108-048-C002-SA13

Unità di valutazione multifrequenza BIS V

Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP65, con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare