Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1

Accessori per unità di base portatili per la gamma UHF (860...960 MHz)

Gruppo prodotti
RFID Mobile Devices
Principio di funzionamento
UHF read/write module
Frequenza di lavoro
902.75…927.25 MHz
Forma antenna
Dipolo
Polarizzazione
Integrated Linear Polarized
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
RFID Mobile Devices
Principio di funzionamento
UHF read/write module
Frequenza di lavoro
902.75…927.25 MHz
Forma antenna
Dipolo
Polarizzazione
Integrated Linear Polarized
Potenza in uscita regolabile
10 dBm…27 dBm
Standard
EPCglobal™ classe 1, Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare