Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Presto non più disponibile

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

Lettore con antenne per la gamma UHF (860...960 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
902…928 MHz
Omologazione radio
USA (FCC)
Canada (ISED)
Dimensione
Ø 30 x 98 mm
Forma antenna
Planar
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
902…928 MHz
Omologazione radio
USA (FCC)
Canada (ISED)
Dimensione
Ø 30 x 98 mm
Forma antenna
Planar
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Interfaccia
RS485 (solo per la connessione BIS V)
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Omologazione / conformità
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare