- Corsa
- 140 mm
- Uscita analogica
- Analogica, tensione 0…10 V
- Tasso di campionatura tipico
- 32 kHz
- Precisione di ripetibilità
- 10 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±26 µm
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 8-poli
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...85 °C
- Grado di protezione
- IP54
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02