Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistema di misurazione della corsa induttivo
Corsa
185 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±35 µm
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD