Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIW000C

BIW1-A310-M0375-P1-S115

Sistema di misurazione della corsa induttivo

Corsa
385 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±75 µm

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Corsa
385 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±75 µm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare