Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIW000J

BIW1-A310-M0600-P1-S115

Sistema di misurazione della corsa induttivo

Corsa
610 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±120 µm

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Corsa
610 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±120 µm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare