Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BIW0017

BIW1-G310-M0400-P1-S115

Sistema di misurazione della corsa induttivo

Corsa
410 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione -10…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±80 µm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Corsa
410 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione -10…10 V
Tasso di campionatura tipico
32 kHz
Precisione di ripetibilità
10 µm
Scostamento di linearità max.
±80 µm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Collegamento
Connettore, M12x1, 8-poli
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare