Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BKT0002

BKT 67M-002-U-S92

Scanner a contrasto

Serie
67M
Dimensione
32 x 64 x 82 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
67M
Dimensione
32 x 64 x 82 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 1…5.5 V
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Funzione temporizzatrice ON/OFF
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Luce blu/luce verde/luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
5 x 1.5 mm con 9 mm
Distanza di lavoro
6...12 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Materiale custodia
Alluminio, Getto pressofuso, verniciato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare