Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Scanner a contrasto
Serie
67M
Dimensione
32 x 64 x 82 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto SET
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
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
| BKT 67M-005-U-S92 | BKT 67M-006-U-S92 | |
|
474,82 EUR
Prezzo di listino
|
474,82 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Dimensione | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interfaccia | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) | PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso | stessa funzione del tasto SET | stessa funzione del tasto SET |
| Principio di funzionamento | Lettori di contrasto | Lettori di contrasto |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata |
| Caratteristiche raggio | focalizzato | focalizzato |
| Tipo di luce | Luce blu/luce verde/luce rossa | Luce blu/luce verde/luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 1.5 x 5 mm con 9 mm | 5 x 1.5 mm con 9 mm |
| Distanza di lavoro | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore | Connettore, M12x1-Connettore |
| Materiale custodia | Alluminio, Getto pressofuso, verniciato | Alluminio, Getto pressofuso, verniciato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD