Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BKT000N

BKT M-15C-U-S4

Scanner a contrasto

Serie
M
Dimensione
31 x 97.8 x 62.3 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…5.5 V
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
M
Dimensione
31 x 97.8 x 62.3 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…5.5 V
Funzione d'ingresso
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Luce bianca
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 3 mm con 9 mm
Distanza di lavoro
7...11 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, verniciato
Superficie attiva, materiale
Vetro
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare