Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Scanner a contrasto
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
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
| BKT 6K-010-I-S75 | BKT 6K-011-I-S75 | |
|
232,78 EUR
Prezzo di listino
|
212,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensione | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaccia |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Funzione d'ingresso |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
Blocco tastiera ON/OFF stessa funzione del tasto |
| Principio di funzionamento | Lettori di contrasto | Lettori di contrasto |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata | Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata |
| Tipo di luce | LED luce bianca | LED luce bianca |
| Dimensioni dello spot luminoso | 1 x 4 mm con 12 mm | 1 x 4 mm con 12 mm |
| Distanza di lavoro | 9.5...14.5 mm | 9.5...14.5 mm |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | ABS | ABS |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD