Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lucernari continui e griglie luminose
Serie
A
Dimensione
100 x 26 x 93 mm
Interfaccia
2x analogica, tensione/analogica, corrente: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
3x PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Banda d'illuminazione
Particolarità ottiche
Tecnica CCD
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-001-S115 | BLA 50D-001-S115 | |
|
2.496,68 EUR
Prezzo di listino
|
2.515,53 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | A | D |
|---|---|---|
| Dimensione | 100 x 26 x 93 mm | - |
| Interfaccia |
2x analogica, tensione/analogica, corrente: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
2x analogica, tensione/analogica, corrente: 0…10 V/4…20 mA 3x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Banda d'illuminazione | Banda d'illuminazione |
| Particolarità ottiche | Tecnica CCD | Tecnica CCD |
| Caratteristiche raggio | Banda d'illuminazione collimata, larghezza 54 mm | Banda d'illuminazione collimata, larghezza 54 mm |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Distanza di lavoro | 0...2 m | 0...2 m |
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato | M12x1-Presa, 4-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD