Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Schieramento di luce
Serie
D
Interfaccia
2x analogica, tensione/analogica, corrente: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto (NA)
3x PNP/NPN: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Banda d'illuminazione
Particolarità ottiche
Tecnica CCD
Caratteristiche raggio
Banda d'illuminazione collimata, larghezza 105 mm
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD