Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Griglia luminosa
Serie
1-010
Dimensione
22 x 150.1 x 43.2 mm
Lunghezza attiva AL 1
100 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 0…10 V
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Griglia ottica
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
| BLG 1-010-210-050-PV01-SX | BLG 1-010-210-070-PV01-SX | |
|
888,78 EUR
Prezzo di listino
|
862,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Dimensione | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| Lunghezza attiva AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Interfaccia |
Analogica, tensione: 0…10 V PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
Analogica, tensione: 0…10 V PNP: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Griglia ottica | Griglia ottica |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | Infrarosso | Infrarosso |
| Parte più piccola tipica | 5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m | 7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m |
| Distanza di lavoro | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore | Connettore, M12x1-Connettore |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD