Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BLG0005

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Griglia luminosa

Serie
1-030
Dimensione
22 x 350.1 x 43.2 mm
Lunghezza attiva AL 1
300 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 0…10 V
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Griglia ottica
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
1-030
Dimensione
22 x 350.1 x 43.2 mm
Lunghezza attiva AL 1
300 mm
Interfaccia
Analogica, tensione: 0…10 V
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Griglia ottica
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Parte più piccola tipica
7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m
Distanza di lavoro
0...2.1 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare