Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BLG000A

BLG 4A-015-600-014-O01-SX

Protezione delle dita Basic

Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo di reazione max.
11 ms
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Livello di performance
e
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo di reazione max.
11 ms
Omologazione / conformità
Sicurezza
cULus
CE
WEEE
Principio di funzionamento
senza contatto (optoeletronico)
Capacità di rilevamento
14 mm
Altezza campo protettivo(Hp)
150 mm
Distanza di lavoro
6 m
Collegamento 1
Emettitore: M12x1-Connettore, A-codificato
Collegamento 2
Ricevitore: M12x1-Connettore, A-codificato
Uscita di commutazione
2x PNP OSSD
Dimensione
32.3 x 233.3 x 37 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado di protezione
IP65
Materiale custodia
Alluminio, verniciato, giallo (RAL 1003)
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare