Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BLT0009

BLT 21M-001-P-S4

Scanner a luminescenza

Serie
21M
Dimensione
12 x 50 x 42.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
Apprendimento contrasto (punto di commutazione)
Principio di funzionamento
Lettori di luminescenza
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
21M
Dimensione
12 x 50 x 42.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
Apprendimento contrasto (punto di commutazione)
Principio di funzionamento
Lettori di luminescenza
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Particolarità ottiche
Coaxial Optics
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Luce ultravioletta
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 1.5 mm con 10 mm
Distanza di lavoro
0...40 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Alluminio
Superficie attiva, materiale
Vetro
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare