Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Per spazi di installazione ridotti
Dimensione
Ø 6.5 x 30.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 2 m
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BMF 07M-NS-C-2-KPU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | BMF 21K-NS-C-2-PU-02 | |
|
62,84 EUR
Prezzo di listino
|
35,37 EUR
Prezzo di listino
|
51,48 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 30.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 32 x 23 x 11 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | PA 12 | PBT |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 500 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma scanalatura | - | Scanalatura a C | - |
| Applicazione | - | Riconoscimento oggetti | - |
| Fissaggio | - | Vite M2 | - |
È supportato solo il download del modello CAD