Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lo standard con diversi materiali di alloggiamento
Dimensione
Ø 8 x 30.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 2 m
Applicazione
montaggio flessibile
Possibili distanze di commutazione > 20 mm
Possibili distanze di commutazione > 20 mm
Fissaggio
Bloccaggio
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
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | |
|
62,84 EUR
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 2 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Applicazione |
montaggio flessibile Possibili distanze di commutazione > 20 mm |
montaggio flessibile Possibili distanze di commutazione > 20 mm |
montaggio flessibile Possibili distanze di commutazione > 20 mm |
| Fissaggio | Bloccaggio | Bloccaggio | Bloccaggio |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD