Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
9 x 4.8 x 16 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 2 m
Applicazione
Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta.
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
50,29 EUR
Prezzo di listino
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Applicazione | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | - | - |
| Materiale custodia | LCP | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD