Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Per scanalature di forma diversa e spazi di installazione ridotti
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
9 x 4.8 x 16 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.5 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 | BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 | |
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
71,92 EUR
Prezzo di listino
|
89,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | Magneti magnetizzati radialmente (Schunk) |
| Fissaggio | Angolare di ritegno BMF 103-HW* | Angolare di ritegno BMF 103-HW* | Angolare di ritegno BMF 103-HW* |
| Materiale custodia | PBT | PBT | LCP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 30000 Hz | 30000 Hz | 7000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD