Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di campo magnetico cilindrici
Dimensione
26 x 15 x 24 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Materiale custodia
Alluminio
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
98,85 EUR
Prezzo di listino
|
55,16 EUR
Prezzo di listino
|
53,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Materiale custodia | Alluminio | PBT | LCP |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Collegamento | - | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Applicazione | - |
Cilindro pneumatico con tiranti Cilindro pneumatico con rotaia DUO Cilindro circolare Cilindro profilato |
- |
| Forma scanalatura | - | - | variabile |
| Cavo | - | - | PUR, 0.2 m |
È supportato solo il download del modello CAD