Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per cilindri a tirante
Dimensione
33 x 23 x 11 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 3 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con tiranti
Cilindro pneumatico con rotaia DUO
Cilindro circolare
Cilindro profilato
Cilindro pneumatico con rotaia DUO
Cilindro circolare
Cilindro profilato
Materiale custodia
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
52,13 EUR
Prezzo di listino
|
79,06 EUR
Prezzo di listino
|
61,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Applicazione |
Cilindro pneumatico con tiranti Cilindro pneumatico con rotaia DUO Cilindro circolare Cilindro profilato |
Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. |
| Materiale custodia | PBT | LCP | PBT |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma scanalatura | - | variabile | variabile |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 303-HW* | Angolare di ritegno BMF 103-HW* |
È supportato solo il download del modello CAD