Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 5 m
Materiale custodia
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
52,78 EUR
Prezzo di listino
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile |
|---|---|---|
| Dimensione | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Materiale custodia | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD