Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BMF0059

BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5

Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura

Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.5 m
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 3-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.5 m
Applicazione
attuatori più grandi
Fissaggio
Angolare di ritegno BMF 305-HW*
Materiale custodia
LCP
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare