Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.2 m
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
53,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Materiale custodia | LCP | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Applicazione | - | attuatori miniaturizzati | attuatori più grandi |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 303-HW* | Angolare di ritegno BMF 305-HW* |
È supportato solo il download del modello CAD