Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.2 m
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-S4-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | |
|
-
Prezzo di listino
|
46,72 EUR
Prezzo di listino
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
47,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
| Materiale custodia | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Applicazione | - | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | - |
| Fissaggio | - | installabile dall'alto nella scanalatura a T | installabile dall'alto nella scanalatura a T | - |
È supportato solo il download del modello CAD