Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BMF0077

BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00,3

Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 4-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
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
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 4-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
Materiale custodia
LCP
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
10000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
EAC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare