Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
31 x 5.1 x 6.2 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 3 m
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315K-PO-C-2-PU-03 | BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
35,37 EUR
Prezzo di listino
|
82,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 31 x 5.1 x 6.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 3 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Applicazione | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | - | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. |
| Materiale custodia | PA 6.6 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 3000 Hz | - |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fissaggio | - | - | installabile dall'alto nella scanalatura a T |
| Funzione di apprendimento | - | - | 2 punti di commutazione |
È supportato solo il download del modello CAD