Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di campo magnetico multi-scanalatura
Dimensione
25 x 11.9 x 26 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Applicazione
Cilindro circolare
Cilindro pneumatico con scanalatura trapezoidale
Cilindro pneumatico con scanalatura trapezoidale
Fissaggio
CPM con fascetta serratubi
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
| BMF 32M-PS-C-2-S4 | BMF 32M-PS-W-2-S4 | |
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
79,06 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Applicazione |
Cilindro circolare Cilindro pneumatico con scanalatura trapezoidale |
Cilindro circolare Cilindro pneumatico con scanalatura trapezoidale |
| Fissaggio | CPM con fascetta serratubi | CPM con fascetta serratubi |
| Materiale custodia | Alluminio | Alluminio |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Immunità ai campi magnetici | - | resistente alla saldatura (AC) |
È supportato solo il download del modello CAD