Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per diverse forme di scanalatura con connettore angolare
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 9 x 26.2 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Applicazione
attuatori più grandi
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
| BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,1 | |
|
50,29 EUR
Prezzo di listino
|
54,51 EUR
Prezzo di listino
|
53,86 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Applicazione | attuatori più grandi | attuatori più grandi | attuatori più grandi |
| Fissaggio | Angolare di ritegno BMF 305-HW* | Angolare di ritegno BMF 305-HW* | Angolare di ritegno BMF 305-HW* |
| Materiale custodia | Alluminio | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Cavo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.1 m |
È supportato solo il download del modello CAD