Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio di funzionamento
Interruttore Reed (a 2 cavi)
Cavo
PVC, 0.4 m
Materiale custodia
LCP
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Prezzo di listino
|
24,56 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
|---|---|---|
| Dimensione | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Principio di funzionamento | Interruttore Reed (a 2 cavi) | Interruttore Reed (a 2 cavi) |
| Cavo | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Materiale custodia | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD