Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di campo magnetico cilindrici
Dimensione
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 4 m
Materiale custodia
Alluminio
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
713,90 EUR
Prezzo di listino
|
101,23 EUR
Prezzo di listino
|
52,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Materiale custodia | Alluminio | PA 12 | LCP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 15...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma scanalatura | - | Scanalatura a C | variabile |
| Applicazione | - | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | attuatori più grandi |
| Fissaggio | - | installabile dall'alto nella scanalatura a C | - |
| Funzione di apprendimento | - | 8 punti di commutazione | - |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 | - |
È supportato solo il download del modello CAD