Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Con connettori M12 e diversi materiali della custodia
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Ottone
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | |
|
74,95 EUR
Prezzo di listino
|
76,03 EUR
Prezzo di listino
|
51,48 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Materiale custodia | Ottone | Alluminio | Alluminio |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma scanalatura | - | variabile | variabile |
| Applicazione | - |
attuatori più grandi Area di saldatura |
attuatori più grandi |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 305-HW* | Angolare di ritegno BMF 305-HW* |
| Immunità ai campi magnetici | - | resistente alla saldatura (AC) | - |
È supportato solo il download del modello CAD