Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principio di funzionamento
Interruttore Reed (a 2 cavi)
Cavo
PVC, 5 m
Materiale custodia
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
14,39 EUR
Prezzo di listino
|
13,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile |
|---|---|---|
| Dimensione | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Principio di funzionamento | Interruttore Reed (a 2 cavi) | Interruttore Reed (a 2 cavi) |
| Cavo | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Materiale custodia | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) | Interruttore Reed (a 2 cavi), Polarizzato Contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Applicazione | - | attuatori più grandi |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 305-HW* |
È supportato solo il download del modello CAD