Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 5 m
Applicazione
Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta.
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
34,72 EUR
Prezzo di listino
|
37,75 EUR
Prezzo di listino
|
32,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Applicazione | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | Riconoscimento oggetti | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. |
| Fissaggio |
Scanalatura a C SMC Bimba Schunk |
Vite M2 |
Scanalatura a C SMC Bimba Schunk |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD