Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
24 x 3 x 3.75 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
-
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|
| Dimensione | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione | Cilindro pneumatico con scanalatura a C, ad es. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*non adatto per serie Festo ADVC e AEVC) | Riconoscimento oggetti |
| Fissaggio | installabile dall'alto nella scanalatura a C | Vite M2 |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD