Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per diversi slot con 2 teste di rilevamento
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 5 x 5.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
69,55 EUR
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
59,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, 3-poli | M12x1-Connettore, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PP |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Applicazione | - | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | - |
| Fissaggio | - | installabile dall'alto nella scanalatura a T | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
È supportato solo il download del modello CAD