Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
24 x 2.9 x 3.6 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 233K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA1-S75-00,3 | |
|
-
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
104,80 EUR
Prezzo di listino
|
110,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione | 24 x 2.9 x 3.6 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 4-poli | M8x1-Connettore, 4-poli |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione | Cilindro pneumatico con scanalatura a C, ad es. Festo, Sommer, etc. | Riconoscimento oggetti | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. |
| Fissaggio | installabile dall'alto nella scanalatura a C | Vite M2 | installabile dall'alto nella scanalatura a C | installabile dall'alto nella scanalatura a C |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3000 Hz | 500 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funzione di apprendimento | - | - | 8 punti di commutazione | 8 punti di commutazione |
| Interfaccia | - | - | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD