Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per slot C e punti di commutazione multipli (funzione di autoapprendimento)
Forma scanalatura
Scanalatura a C
Dimensione
20 x 2.9 x 3.6 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 4-poli
Cavo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA1-S75-00,3 | |
|
86,30 EUR
Prezzo di listino
|
104,80 EUR
Prezzo di listino
|
110,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a C | Scanalatura a C | Scanalatura a C |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 4-poli | M8x1-Connettore, 4-poli | M8x1-Connettore, 4-poli |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Applicazione | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. |
| Fissaggio | installabile dall'alto nella scanalatura a C | installabile dall'alto nella scanalatura a C | installabile dall'alto nella scanalatura a C |
| Funzione di apprendimento | 2 punti di commutazione | 8 punti di commutazione | 8 punti di commutazione |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaccia | - | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
È supportato solo il download del modello CAD