Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per diverse forme di scanalatura con angoli di tenuta che mantengono la posizione
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M5x0,5-Connettore
Cavo
PUR, 0.2 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 103K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3 | |
|
65,22 EUR
Prezzo di listino
|
63,59 EUR
Prezzo di listino
|
56,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M5x0,5-Connettore | M5x0,5-Connettore | M5x0,5-Connettore |
| Cavo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Materiale custodia | LCP | PBT | LCP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Applicazione | - | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | - |
È supportato solo il download del modello CAD