Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per diverse forme di scanalatura con angoli di tenuta che mantengono la posizione
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
25.5 x 3 x 4.5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | |
|
65,22 EUR
Prezzo di listino
|
100,04 EUR
Prezzo di listino
|
112,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 5 x 3 x 16 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Materiale custodia | LCP | LCP | PBT |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 30000 Hz | 30000 Hz | 7000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Applicazione | - | attuatori miniaturizzati | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 303-HW* | - |
È supportato solo il download del modello CAD