Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per scanalatura a T e utilizzo in aree igieniche
Special characteristics
Washdown
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
5 x 5.4 x 27 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
TPE-V, 2 m
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-PS-C-2A-EY-05 | |
|
55,16 EUR
Prezzo di listino
|
57,43 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
| Dimensione | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Cavo | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| Materiale custodia | PP | PP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Grado di protezione |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD