Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per scanalatura a T e utilizzo in aree igieniche
Special characteristics
Washdown
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
5 x 5.4 x 27 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M12x1-Connettore, 3-poli, A-codificato
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | |
|
59,92 EUR
Prezzo di listino
|
60,56 EUR
Prezzo di listino
|
65,71 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
| Dimensione | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M12x1-Connettore, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPE-V, 0.3 m | TPE-V | TPE-V |
| Materiale custodia | PP | PP | PP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...100 °C | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Grado di protezione |
IP67 IP68 IP69K |
IP69K | IP69K |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD