Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per scanalature di forma diversa e spazi di installazione ridotti
Forma scanalatura
variabile
Dimensione
9 x 4.8 x 16 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 3-poli
Cavo
PUR, 0.7 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 | BMF 303K-PS-C-2A-SA5-S49W-00,7 | |
|
71,92 EUR
Prezzo di listino
|
64,14 EUR
Prezzo di listino
|
90,96 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | variabile | variabile | variabile |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli | M8x1-Connettore, 3-poli |
| Cavo | PUR, 0.7 m | PUR, 0.7 m | PUR, 0.7 m |
| Applicazione | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | attuatori miniaturizzati | - |
| Materiale custodia | PBT | LCP | LCP |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 7000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fissaggio | - | Angolare di ritegno BMF 303-HW* | - |
È supportato solo il download del modello CAD