Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Per scanalatura a T e punti di commutazione multipli (funzione di autoapprendimento)

Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 865 mm
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
23.5 x 6.2 x 5 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Cavo
PUR, 865 mm
Applicazione
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
Fissaggio
installabile dall'alto nella scanalatura a T
Funzione di apprendimento
2 punti di commutazione
Materiale custodia
PA 12
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare