Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Per scanalature a T e utilizzo in ambienti difficili con spruzzi di saldatura
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
5 x 6.4 x 34 mm
Principio di funzionamento
Sensore di campo magnetico
Collegamento
M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Cavo
TPU resistente alle scintille di saldatura arancione, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S75-00,3 | |
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
79,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Forma scanalatura | Scanalatura a T | Scanalatura a T | Scanalatura a T |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Principio di funzionamento | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico | Sensore di campo magnetico |
| Collegamento | M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato |
| Cavo | TPU resistente alle scintille di saldatura arancione, 300 mm | TPU resistente alle scintille di saldatura nero, 300 mm | Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 300 mm |
| Applicazione |
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. Area di saldatura |
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. Area di saldatura |
Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. Area di saldatura |
| Fissaggio | installabile dall'alto nella scanalatura a T | installabile dall'alto nella scanalatura a T | installabile dall'alto nella scanalatura a T |
| Materiale custodia | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Uscita di commutazione | IO configurabile Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO configurabile Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | IO configurabile Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD